VX Solo 22 H OP (P330), Tip 3
145G4709
Ürün tipi: VX Solo 22 H OP (P330), Tip 3, 16 bar, 120 °C
145G4709
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 1" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø22 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | Integrated in control valve |
| HE bağlantı ölçüsü | 1" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø22 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.30 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB37M-1 50 |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 / P330 |
| İzolasyon malzemesi | EPDM |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapaklı derinliği [mm] | 400 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 600 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 1037 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 385 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 545 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1037 mm |
| Material Description | VX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer |
| Material Description (Short Te | VX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 3 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Light Duty stations |
| Ürün tipi | VX Solo 22 H OP (P330) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 52 Kilogram |
| Net ağırlık | 50 Kilogram |
| Hacim | 390.142 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162533291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |