Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

146B5868

Ürün tipi: Unistat 1016A HT, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaUnistat 1016A 16kW ECL310 12 bar with HM
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 16
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]337 mm
Kapaklı genişlik [mm]490 mm
Kapaklı yükseklik [mm]870 mm
Kapaksız derinliği [mm]337 mm
Kapaksız genişlik [mm]490 mm
Kapaksız yükseklik [mm]870 mm
Kapasite [kW]16.0 kW
Material Description1016A 16kW HT ECL310 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW HT, Sono 1,5
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiUnistat 1016A HT

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60 Kilogram
Net ağırlık40 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162739686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm