Danfoss logo
Termix VX

Termix VX, Tip 3, Isıtma kontrolörü adı: AVTB

144H2488

Ürün tipi: Termix VX, Tip 3, 10 bar, 110 °C, AVTB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistrict heating substation for indirect heating
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT24-1 24 G3/4"*20 H
Isıtma kontrolörü adıAVTB
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]370 mm
Kapaksız genişlik [mm]505 mm
Kapaksız yükseklik [mm]750 mm
Material DescriptionVX-3 T24 Island P3 24
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f0687f6f-b237-46bc-b419-d98d20ca0599
SCIP dosyası ürün adıVX-3 T24 Island P3 24
Station size typeTip 3
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık30 Kilogram
Net ağırlık29 Kilogram
Hacim147.612 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561449887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm