Termix VX Snowmelting, Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: AVTB
IS99501080
Ürün tipi: Termix VX Snowmelting, Tip 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501080
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VX CS28 Snow melting m/AVTB 50 |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 1" |
| DH bağlantı tipi | G dış dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø28 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 1" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø28 |
| HE Kontrol türü | Termostatik |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | T137H-1 70 G1"*20 H |
| Isıtma kontrolörü adı | AVTB |
| Kapak seçeneği | Hariç |
| Kapaksız derinliği [mm] | 310 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 645 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 876 mm |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985 |
| SCIP dosyası ürün adı | TENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix VX Snowmelting |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 30 Kilogram |
| Net ağırlık | 29 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561534460 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |