Danfoss logo
Termix CS 32/40 VX Snowmelting 144H2687, 144H2467

Termix VX Snowmelting, Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: AVTB

144H2687

Ürün tipi: Termix VX Snowmelting, Tip 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü1 1/4"
DH bağlantı tipiDişli
DH boru ölçüsüDN32
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü1 1/2"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüDN40
HE Kontrol türüTermostatik
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB59M-1 40 G2"*50 H
Isıtma kontrolörü adıAVTB
Kapak seçeneğiHariç
Kapaksız derinliği [mm]450 mm
Kapaksız genişlik [mm]1150 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1000 mm
Material DescriptionTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.cafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a
SCIP dosyası ürün adıTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VX Snowmelting

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık90 Kilogram
Net ağırlık89 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561549655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm