Termix Compact 40 VX, Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 110
144H2814
Ürün tipi: Termix Compact 40 VX, Tip 1, 16 bar, 110 °C, ECL 110
144H2814
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Compactstation VX 40/40-E |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 1 1/2" |
| DH bağlantı tipi | G dış dişli |
| DH boru ölçüsü | DN40 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 1 1/2" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | DN40 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.0 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | XB59M-1 50 G2"*50 H |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 110 |
| Kapak seçeneği | Hariç |
| Kapaksız derinliği [mm] | 450 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 1120 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Compactstation VX 40/40-E |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e |
| SCIP dosyası ürün adı | Compactstation VX 40/40-E |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix Compact 40 VX |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 90 Kilogram |
| Net ağırlık | 90 Kilogram |
| Hacim | 0.504 Metre küp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561632265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |