Danfoss logo
Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Tip 2, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

144H3992

Ürün tipi: Termix Compact 28 VX-FI, Tip 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüWithout
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıNo Controller
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ28
HE Kontrol türüElektronik
Önemli özellikler
Değer
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT137H-1 30 G1"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kapak seçeneğiHariç
Kapaksız derinliği [mm]400 mm
Kapaksız genişlik [mm]905 mm
Kapaksız yükseklik [mm]890 mm
Material DescriptionCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.3196b071-71d9-4a5d-b093-2ab74a800001
SCIP dosyası ürün adıCompact 28 VX-FI H OP Typ 2
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Compact 28 VX-FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60 Kilogram
Net ağırlık59 Kilogram
Hacim322.18 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715628333311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm