Danfoss logo
DSU-Pro

DSU Pro, Biyokütle, HT_EM_AT, 120 kW

200B2022

District heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistrict heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Bina altı istasyon versiyonuBiyokütle, HT_EM_AT
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüECL 310
In scope of WEEEYes
Kapasite [kW]120.0 kW
Material DescriptionDSU Pro 120 H S3.5 ECL310
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL markNo
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSU Pro

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık1 Kilogram