Danfoss logo
DSU-Pro

DSU Pro, Biyokütle, HT_EM_AT, 60 kW

200B2010

District heating substation, 60 kW, 130 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-40, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistrict heating substation, 60 kW, 130 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-40, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Bina altı istasyon versiyonuBiyokütle, HT_EM_AT
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüECL 310
In scope of WEEEYes
Kapasite [kW]60.0 kW
Material DescriptionDSU Pro 60 L I130 ECL310
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL markNo
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSU Pro

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Net ağırlık1 Kilogram