DSS1 MAXI, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310
148L2285
DSS1 MAXI IT 040-040-0000-MD PN16,200°C
148L2285
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DSS1 MAXI IT 040-040-0000-MD PN16,200°C |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Left |
| Bağlantı yönü, primer | Right |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
| Kategori adı | Dolaylı ısıtma alt istasyonları |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 040-040-0000-MD PN16,200°C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 12 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Ürün grubu | Substations |
| Ürün tipi | DSS1 MAXI |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 220 Kilogram |
| Net ağırlık | 200 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2663.578 Litre |