DSP1 SMALL, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310
146B5834
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
146B5834
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Top |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Substations |
| Ürün tipi | DSP1 SMALL |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 60 Kilogram |
| Net ağırlık | 40 Kilogram |
| Hacim | 158.706 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |