Danfoss logo
DSP1 SMALL

DSP1 SMALL, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

146B2974

DSP1 Small 16 kW HT I110

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSP1 Small 16 kW HT I110
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerTop
Basınç, primer [bar] [Maks.]12 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]3 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]130 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonu16kW, HT
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.55 bar
Delta P sekunder [bar] [Maks.]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN20
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]1 bar
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüDN20
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma devresi sayısı1
Isıtma HEX tipiXB06H-1-16
Önemli özellikler
Değer
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kablo izolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kalorimetre Sensör tipiKovan 6 mm
Kapak malzemesiMetal levha
Kapak seçeneğiEvet
Kapaklı derinliği [mm]333 mm
Kapaklı genişlik [mm]490 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1405 mm
Kapaksız derinliği [mm]324 mm
Kapaksız genişlik [mm]490 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1405 mm
Kapasite [kW]16.0 kW
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW HT I110
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]0.70 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]0.80 m³/h
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSP1 SMALL

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60 Kilogram
Net ağırlık40 Kilogram
Hacim158.863 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162742778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm