DSP1 SMALL, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310
146B2971
DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH
146B2971
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Top & Bottom |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 12 bar |
| Basınç, sekunder [bar] [Maks.] | 3 bar |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 100 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Bina altı istasyon versiyonu | 25kW, LT, HE , TWE, FBH |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.] | 0.59 bar |
| Delta P sekunder [bar] [Maks.] | 0.35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | DN20 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | DN20 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markası | Grundfos |
| DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipi | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Fark basıncı, primer [bar] [Maks.] | 1 bar |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | DN20 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| HEX eşanjör alaşımı | 1.4404 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| Isıtma devresi sayısı | 1 |
| Isıtma HEX tipi | XB06H-1-36 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
| Isıtma pompası markası | Grundfos |
| Isıtma pompası tipi | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Kablo izolasyon malzemesi | PU Sert Köpük |
| Kalorimetre Sensör tipi | Kovan 6 mm |
| Kapak malzemesi | Metal levha |
| Kapak seçeneği | Evet |
| Kapaklı derinliği [mm] | 333 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 490 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 1405 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 324 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 490 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1405 mm |
| Kapasite [kW] | 25.0 kW |
| Kategori adı | Dolaylı ısıtma alt istasyonları |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW LT I110 HE TWE FBH |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Onay | CE |
| PED kategorisi | § 4.3 |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 1.00 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 1.40 m³/h |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Substations |
| Ürün tipi | DSP1 SMALL |
| Yerden ısıtma devresi - pompa markası | Grundfos |
| Yerden ısıtma devresi - pompa tipi | UPM3 AUTOL 15-70 |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı | 1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 60 Kilogram |
| Net ağırlık | 40 Kilogram |
| Hacim | 219.734 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742808 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |