Danfoss logo
DSP1 SMALL

DSP1 SMALL, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

146B2969

DSP1 SMALL 25 KW LT I110 HE TWE

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSP1 SMALL 25 KW LT I110 HE TWE
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerTop & Top
Basınç, primer [bar] [Maks.]12 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]3 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]100 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonu25kW, LT, HE , TWE
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]100 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.59 bar
Delta P sekunder [bar] [Maks.]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN20
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN20
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiUPM3 AUTOL 15-70
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]1 bar
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüDN20
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma devresi sayısı1
Önemli özellikler
Değer
Isıtma HEX tipiXB06H-1-36
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 AUTO L 15-70
Kablo izolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kalorimetre Sensör tipiKovan 6 mm
Kapak malzemesiMetal levha
Kapak seçeneğiEvet
Kapaklı derinliği [mm]333 mm
Kapaklı genişlik [mm]490 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1405 mm
Kapaksız derinliği [mm]324 mm
Kapaksız genişlik [mm]490 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1405 mm
Kapasite [kW]25.0 kW
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSP1 SMALL 25 KW LT I110 HE TWE
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.00 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.20 m³/h
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSP1 SMALL

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60 Kilogram
Net ağırlık40 Kilogram
Hacim158.863 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162742822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm