Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

DSP1 MAXI, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

861L0881

DSP1 MAXI-PD-02 LT I260

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSP1 MAXI-PD-02 LT I260
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüRight or left
Bağlantı yönü, primerTop
Basınç, primer [bar] [Maks.]16 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]3 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]100 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonuPD-02 LT I260
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.54 bar
Delta P sekunder [bar] [Maks.]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü42,4 mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN32
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]12 bar
HE bağlantı ölçüsüDN32
HE bağlantı tipiflanşlı
HE boru ölçüsüDN32
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma HEX tipiXB12M-1-110
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kablo izolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Önemli özellikler
Değer
Kalorimetre Sensör tipimanşon 1/2"
Kapak seçeneğiHayır
Kapaklı derinliği [mm]750 mm
Kapaklı genişlik [mm]1150 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1670 mm
Kapaksız derinliği [mm]750 mm
Kapaksız genişlik [mm]1150 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1670 mm
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 LT I260
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]1900 mm
PED kategorisiI
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]3.50 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]6.20 m³/h
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSP1 MAXI
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı1
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık140 Kilogram
Net ağırlık120 Kilogram
Hacim1403.288 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162746202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm