Danfoss logo
DSP MOD@ single station for UK

DSP MOD@, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

200B0068

DSC1-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0491, 491 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSC1-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0491, 491 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüÜst
Bağlantı yönü, primerTop
Basınç, primer [bar] [Maks.]16 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]50 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]12 bar
HE boru ölçüsüDN125
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiGasketed EPDM
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kalorimetre Sensör tipiKovan 6 mm
Kapak malzemesiHariç
Önemli özellikler
Değer
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]1385 mm
Kapaksız genişlik [mm]3990 mm
Kapaksız yükseklik [mm]2390 mm
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSC1-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0491
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]16 bar
OnayCE
Onay standardıCE
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]71.41 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]71.41 m³/h
Tasarımsabit
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSP MOD@