Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

DSP MOD@, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

200B0034

DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüÜst
Bağlantı yönü, primerTop
Basınç, primer [bar] [Maks.]16 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH boru ölçüsüDN50
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]12 bar
HE boru ölçüsüDN50
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kalorimetre Sensör tipiKovan 6 mm
Önemli özellikler
Değer
Kapak malzemesiHariç
Kapak seçeneğiHayır
Kapaklı genişlik [mm]2020 mm
Kapaksız derinliği [mm]840 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1795 mm
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]16 bar
OnayCE
Onay standardıCE
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]10.47 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]10.47 m³/h
Tasarımsabit
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSP MOD@