DSP MOD@, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310
200B0029
DSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128, 128 kW, ECL310, 16bar, 120°C
200B0029
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128, 128 kW, ECL310, 16bar, 120°C |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Üst |
| Bağlantı yönü, primer | Top |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Basınç, sekunder [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH boru ölçüsü | DN32 |
| Fark basıncı, primer [bar] [Maks.] | 12 bar |
| HE boru ölçüsü | DN32 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| HEX eşanjör alaşımı | 1.4404 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
| Kalorimetre Sensör tipi | Kovan 6 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapak malzemesi | Hariç |
| Kapak seçeneği | Hayır |
| Kapaklı genişlik [mm] | 2020 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 835 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1600 mm |
| Kategori adı | Dolaylı ısıtma alt istasyonları |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128 |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Onay standardı | CE |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 3.72 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 3.72 m³/h |
| Tasarım | sabit |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Substations |
| Ürün tipi | DSP MOD@ |