Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

DSP MOD@, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

200B0021

DSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586, 586 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586, 586 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüÜst
Bağlantı yönü, primerTop
Basınç, primer [bar] [Maks.]25 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]16 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı tipiflanşlı
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
HE bağlantı ölçüsüDN125
HE bağlantı tipiflanşlı
HE boru ölçüsüDN125
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiGasketed EPDM
Isıtma kontrolörü adıECL 310
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Önemli özellikler
Değer
Kalorimetre Sensör tipiKovan 6 mm
Kapak malzemesiHariç
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]1055 mm
Kapaksız genişlik [mm]3439 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1640 mm
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]16 bar
OnayCE
Onay standardıCE
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]46.10 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]69.20 m³/h
Tasarımsabit
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSP MOD@

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Hacim7687.885 Litre