Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

DSP MOD@, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

200B0007

DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüÜst
Bağlantı yönü, primerTop
Basınç, primer [bar] [Maks.]16 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]16 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüDN65
DH bağlantı tipiflanşlı
DH boru ölçüsüDN65
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]12 bar
HE bağlantı ölçüsüDN80
HE bağlantı tipiflanşlı
HE boru ölçüsüDN80
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Önemli özellikler
Değer
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kalorimetre Sensör tipiKovan 6 mm
Kapak malzemesiHariç
Kapak seçeneğiHayır
Kapaksız derinliği [mm]915 mm
Kapaksız genişlik [mm]2446 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1640 mm
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]16 bar
OnayCE
Onay standardıCE
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]11.60 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]17.50 m³/h
Tasarımsabit
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSP MOD@

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Hacim7904.836 Litre