Danfoss logo
DSP 1 MAXI FR, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310-product-details

DSP 1 MAXI FR, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

146B2597

DSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüRight or left
Bağlantı yönü, primerTop
Basınç, primer [bar] [Maks.]22 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]3 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]140 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonu21 HT- FR 000
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.64 bar
Delta P sekunder [bar] [Maks.]0.20 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü48,3 mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN40
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
HE bağlantı ölçüsüDN65
HE bağlantı tipiflanşlı
HE boru ölçüsüDN65
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kablo izolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kalorimetre Sensör tipimanşon 1/2"
Önemli özellikler
Değer
Kapak malzemesiMetal levha
Kapak seçeneğiEvet
Kapaklı derinliği [mm]1150 mm
Kapaklı genişlik [mm]750 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1670 mm
Kapaksız derinliği [mm]1150 mm
Kapaksız genişlik [mm]750 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1670 mm
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
Onay standardıCE işareti
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]1900 mm
PED kategorisiII
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]8.20 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]11.50 m³/h
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSP 1 MAXI FR
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı1
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık170 Kilogram
Net ağırlık150 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1312.725 Litre
EAN/UPC5715162746332