DSP 1 MAXI FR, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310
146B2596
DSP1 MAXI-PD-12 HT- FR 000
146B2596
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DSP1 MAXI-PD-12 HT- FR 000 |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Right or left |
| Bağlantı yönü, primer | Top |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 22 bar |
| Basınç, sekunder [bar] [Maks.] | 3 bar |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 140 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Bina altı istasyon versiyonu | 12 HT- FR 000 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.] | 0.65 bar |
| Delta P sekunder [bar] [Maks.] | 0.23 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 42,4 mm |
| DH bağlantı tipi | kaynaklı |
| DH boru ölçüsü | DN32 |
| Fark basıncı, primer [bar] [Maks.] | 16 bar |
| HE bağlantı ölçüsü | DN50 |
| HE bağlantı tipi | flanşlı |
| HE boru ölçüsü | DN50 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| HEX eşanjör alaşımı | 1.4404 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
| Kablo izolasyon malzemesi | PU Sert Köpük |
| Kalorimetre Sensör tipi | manşon 1/2" |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapak malzemesi | Metal levha |
| Kapak seçeneği | Evet |
| Kapaklı derinliği [mm] | 1150 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 750 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 1670 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 1150 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 750 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 1670 mm |
| Kategori adı | Dolaylı ısıtma alt istasyonları |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-12 HT- FR 000 |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 25 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Onay | CE |
| Onay standardı | CE işareti |
| Paket derinliği [mm] | 800 mm |
| Paket genişliği [mm] | 1200 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 1900 mm |
| PED kategorisi | I |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 6.00 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 11.50 m³/h |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Substations |
| Ürün tipi | DSP 1 MAXI FR |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı | 1 |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 155 Kilogram |
| Net ağırlık | 135 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1312.725 Litre |
| EAN/UPC | 5715162746349 |