Danfoss logo
DSP 1 MAXI FR, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310-product-details

DSP 1 MAXI FR, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

144G3940

DSP1 MAXI-PD-31 BT- FR 000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSP1 MAXI-PD-31 BT- FR 000
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüRight or left
Bağlantı yönü, primerTop
Basınç, primer [bar] [Maks.]16 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]3 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]100 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonu31 BT- FR 000
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.57 bar
Delta P sekunder [bar] [Maks.]0.21 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü60,3 mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN50
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]12 bar
HE bağlantı ölçüsüDN65
HE bağlantı tipiflanşlı
HE boru ölçüsüDN65
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kablo izolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kalorimetre Sensör tipimanşon 1/2"
Kapak malzemesiMetal levha
Önemli özellikler
Değer
Kapak seçeneğiEvet
Kapaklı derinliği [mm]1150 mm
Kapaklı genişlik [mm]750 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1670 mm
Kapaksız derinliği [mm]1150 mm
Kapaksız genişlik [mm]750 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1670 mm
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-31 BT- FR 000
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
Onay standardıCE işareti
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]1900 mm
PED kategorisiII
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]10.00 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]15.80 m³/h
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSP 1 MAXI FR
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı1
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık180 Kilogram
Net ağırlık160 Kilogram
Hacim1312.725 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162746394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm