Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

DSP 1 MAXI CEE, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

861L1745

DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüRight or left
Bağlantı yönü, primerTop
Basınç, primer [bar] [Maks.]16 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]3 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]100 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonu01 LT S035 CEE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.51 bar
Delta P sekunder [bar] [Maks.]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü33,7 mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN25
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]12 bar
HE bağlantı ölçüsüDN32
HE bağlantı tipiDişli
HE boru ölçüsüDN32
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kablo izolasyon malzemesiPU Sert Köpük
Kalorimetre Sensör tipiKovan 6 mm
Kapak malzemesiMetal levha
Önemli özellikler
Değer
Kapak seçeneğiEvet
Kapaklı derinliği [mm]1150 mm
Kapaklı genişlik [mm]750 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1670 mm
Kapaksız derinliği [mm]1150 mm
Kapaksız genişlik [mm]750 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1670 mm
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
Onay standardıCE işareti
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]1900 mm
PED kategorisiI
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]3.00 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]6.20 m³/h
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSP 1 MAXI CEE
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı1
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1 Kilogram
Net ağırlık1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1312.725 Litre
EAN/UPC5715162745915