Danfoss logo
DSA HOME

DSA1 HOME, 1F-3 + ST, 25 kW, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

146B8012

DSA HOME 1F-3 + ST

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDSA HOME 1F-3 + ST
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüYukarı
Bağlantı yönü, primerSol / Sağ
Basınç, primer [bar] [Maks.]14 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]130 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonu1F-3 + ST
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]11.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüG3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN20
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı1.4404
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHayır
Ev halkı sayısı [Maks.]4
Ev halkı sayısı [Min.]1
HE bağlantı ölçüsüG3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüDN20
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma devresi sayısı1
Isıtma HEX tipiXB06L-1-16
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Önemli özellikler
Değer
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 AUTO 15-70
İzolasyon malzemesiPU Sert Köpük+EPP
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiEvet
Kapaklı derinliği [mm]350 mm
Kapaklı genişlik [mm]510 mm
Kapaklı yükseklik [mm]810 mm
Kapaksız derinliği [mm]350 mm
Kapaksız genişlik [mm]500 mm
Kapaksız yükseklik [mm]810 mm
Kapasite [kW]25.0 kW
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSA HOME 1F-3
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]14 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]800 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]4.00 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA1 HOME
UygulamaMerkezi Isıtma

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık60 Kilogram
Net ağırlık40 Kilogram
Hacim136.62 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162739532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm