DSA1 HOME, 1F-2, 25 kW, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310
146B8011
DSA HOME 1F-2
146B8011
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DSA HOME 1F-2 |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Yukarı |
| Bağlantı yönü, primer | Sol / Sağ |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 14 bar |
| Basınç, sekunder [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 130 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Bina altı istasyon versiyonu | 1F-2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.] | 11.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | G3/4" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | DN20 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjörü) alaşımı | 1.4404 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Hayır |
| Ev halkı sayısı [Maks.] | 4 |
| Ev halkı sayısı [Min.] | 1 |
| HE bağlantı ölçüsü | G3/4" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | DN20 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| HEX eşanjör alaşımı | 1.4404 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| Isıtma devresi sayısı | 1 |
| Isıtma HEX tipi | XB06L-1-16 |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Isıtma pompası markası | Grundfos |
| Isıtma pompası tipi | UPM3 AUTO 15-70 |
| İzolasyon malzemesi | PU Sert Köpük+EPP |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Evet |
| Kapaklı derinliği [mm] | 350 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 510 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 810 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 350 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 500 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 810 mm |
| Kapasite [kW] | 25.0 kW |
| Kategori adı | Dolaylı ısıtma alt istasyonları |
| Material Description | DSA HOME 1F-2 |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 14 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 800 mm |
| Paket genişliği [mm] | 1200 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 800 mm |
| PED kategorisi | § 4.3 |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 4.00 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Substations |
| Ürün tipi | DSA1 HOME |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 60 Kilogram |
| Net ağırlık | 40 Kilogram |
| Hacim | 136.224 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |