Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

DSA 1 MINI, Biyokütle, HT_EM_AT, 90 kW

861L0437

BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
Akım [A] [Maks.]2.0 A
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Basınç, primer [bar] [Maks.]25 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]3 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonuBiyokütle, HT_EM_AT
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.54 bar
Delta P sekunder [bar] [Maks.]0.29 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüG1"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN25
Fark basınç kontrolörüAVQM
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]20 bar
HE bağlantı ölçüsüRp1 1/2"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüDN32
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma HEX tipiXB12H-1-80
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Önemli özellikler
Değer
İzolasyon malzemesiEPP
Kalorimetre Sensör tipicep
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]482 mm
Kapaklı genişlik [mm]680 mm
Kapaklı yükseklik [mm]856 mm
Kapaksız derinliği [mm]482 mm
Kapaksız genişlik [mm]680 mm
Kapaksız yükseklik [mm]856 mm
Kapasite [kW]90.0 kW
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-ES035AT
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]620 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]3.00 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]4.31 m³/h
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA 1 MINI
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık80 Kilogram
Net ağırlık60 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim288.044 Liter
EAN/UPC5715162903476