Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.2, 105 kW

146B5698

Ilmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary right/secondary left, High Temperature,without SV

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaIlmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary right/secondary left, High Temperature,without SV
Akım [A] [Maks.]2.0 A
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüLeft
Bağlantı yönü, primerRight
Basınç, primer [bar] [Maks.]25 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]3 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]130 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonuIlmenau, 10.2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.39 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü26,9x2,3mm
DH bağlantı tipikaynaklı
DH boru ölçüsüDN25
Fark basınç kontrolörüAVQM
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]20 bar
HE bağlantı ölçüsüDN40
HE bağlantı tipiflanşlı
HE boru ölçüsüDN32
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma HEX tipiXB12L-1-50
Isıtma kontrolörü adıECL 310
İzolasyon malzemesiEPP
Önemli özellikler
Değer
Kalorimetre Sensör tipiDoğrudan
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]482 mm
Kapaklı genişlik [mm]880 mm
Kapaklı yükseklik [mm]830 mm
Kapaksız derinliği [mm]482 mm
Kapaksız genişlik [mm]880 mm
Kapaksız yükseklik [mm]830 mm
Kapasite [kW]105.0 kW
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSA1 MINI-DRL105-H0__IL
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]620 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]1.70 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]600.00 m³/h
TasarımDuvara monte
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA 1 MINI
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık70 Kilogram
Net ağırlık50 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162740200