Danfoss logo
DSA1 MINI Neumuenster

DSA 1 MINI, Neumünster, 6.1, 19 kW

146B5546

Neumünster_6.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaNeumünster_6.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Akım [A] [Maks.]2.0 A
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüRight
Bağlantı yönü, primerTop & Bottom
Basınç, primer [bar] [Maks.]25 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]3 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]140 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonuNeumünster, 6.1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.48 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüG1"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN20
Fark basınç kontrolörüAVQM
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]20 bar
HE bağlantı ölçüsüRp1"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüDN25
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma HEX tipiXB12M-1-16
Isıtma kontrolörü adıECL 310
İzolasyon malzemesiEPP
Önemli özellikler
Değer
Kalorimetre Sensör tipiDoğrudan
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]482 mm
Kapaklı genişlik [mm]900 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1326 mm
Kapaksız derinliği [mm]482 mm
Kapaksız genişlik [mm]900 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1326 mm
Kapasite [kW]19.0 kW
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB019-H1WSNM
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]620 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]0.41 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]0.81 m³/h
TasarımDuvara monte
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA 1 MINI
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık70 Kilogram
Net ağırlık50 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim587.513 Liter
EAN/UPC5715162741542