Danfoss logo
DSA1 Mini Braunschweig 2

DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.3, 60 kW

146B5522

Braunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBraunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Akım [A] [Maks.]2.0 A
Application typeIndirect Heating
Bağlantı yönüLeft
Bağlantı yönü, primerTop & Bottom
Basınç, primer [bar] [Maks.]25 bar
Basınç, sekunder [bar] [Maks.]3 bar
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]130 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bina altı istasyon versiyonuBraunschweig Energie, 4.3
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.]0.63 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsüG1"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN20
Fark basınç kontrolörüAVPQ
Fark basıncı, primer [bar] [Maks.]20 bar
HE bağlantı ölçüsüRp1 1/2"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüDN32
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımı1.4404
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Isıtma HEX tipiXB12M-1-30
Isıtma kontrolörü adıECL 310
İzolasyon malzemesiEPP
Kalorimetre Sensör tipiDoğrudan
Kapak malzemesiEPP
Önemli özellikler
Değer
Kapaklı derinliği [mm]482 mm
Kapaklı genişlik [mm]900 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1399 mm
Kapaksız derinliği [mm]482 mm
Kapaksız genişlik [mm]900 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1399 mm
Kapasite [kW]60.0 kW
Kategori adıDolaylı ısıtma alt istasyonları
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB060-F1WSBS
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.]2 °C
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]1200 mm
Paket yüksekliği [mm]620 mm
PED kategorisi§ 4.3
Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.]0.64 m³/h
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.]2.34 m³/h
TasarımDuvara monte
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuSubstations
Ürün tipiDSA 1 MINI
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıGrundfos
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiMAGNA1 25-100
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı1

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık70 Kilogram
Net ağırlık50 Kilogram
Hacim644.131 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162741740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm