DSA 1 MINI Micro Grid, Biyokütle, HT_IN_DE, 30 kW
146B5466
BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5466
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Akım [A] [Maks.] | 2.0 A |
| Application type | Indirect Heating |
| Bağlantı yönü | Left |
| Bağlantı yönü, primer | Top |
| Basınç, primer [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Basınç, sekunder [bar] [Maks.] | 3 bar |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Bina altı istasyon versiyonu | Biyokütle, HT_IN_DE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Delta P primer, kalorimetresiz [bar] [Min.] | 0.48 bar |
| Delta P sekunder [bar] [Maks.] | 0.16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | G1" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | DN20 |
| Fark basınç kontrolörü | AVQM |
| Fark basıncı, primer [bar] [Maks.] | 20 bar |
| HE bağlantı ölçüsü | Rp1" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | DN25 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| HEX eşanjör alaşımı | 1.4404 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| Isıtma HEX tipi | XB12H-1-26 |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 |
| İzolasyon malzemesi | EPP |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kalorimetre Sensör tipi | Doğrudan |
| Kapak malzemesi | EPP |
| Kapaklı derinliği [mm] | 482 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 875 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 988 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 482 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 875 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 988 mm |
| Kapasite [kW] | 30.0 kW |
| Kategori adı | Dolaylı ısıtma alt istasyonları |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO030-EI110DE |
| Müsaade edilen sıcaklık [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Nominal basınç, primer [bar] | 25 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 800 mm |
| Paket genişliği [mm] | 1200 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 620 mm |
| PED kategorisi | § 4.3 |
| Primer devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 0.63 m³/h |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekunder devre debisi [m3/sa.] [Maks.] | 1.41 m³/h |
| Tasarım | Duvara monte |
| UL mark | No |
| Üretici adı | Danfoss |
| Ürün grubu | Substations |
| Ürün tipi | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 70 Kilogram |
| Net ağırlık | 50 Kilogram |
| Hacim | 412.526 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742167 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |