VXe Solo HWS (A237), Tip 2
145F0610
Tip: VXe Solo HWS (A237), Tip 2, 16 bar, 120 °C
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL 310 + pump |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Isıtma HEX tipi | XB06H-1 40 |
| Kapasite [kW] | 30.0 kW |
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Station size type | Tip 2 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | VXe Solo HWS (A237) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 39 Kilogram |
| Net ağırlık | 37 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 173.91 Litre |
| EAN/UPC | 5702424590406 |