Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Tip 2

145F5065

Ürün tipi: VX Solo II HWS (A337), Tip 2, 16 bar, 120 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310 / A337
DHW tankı devresi - kontrolECL 310 + Pump
DHW tankı devresi - pompa markasıGrundfos
DHW tankı devresi - pompa tipiUPM3 Auto 15-70 130
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Önemli özellikler
Değer
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 40
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A337
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]380 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]861 mm
Kapaksız derinliği [mm]365 mm
Kapaksız genişlik [mm]525 mm
Kapaksız yükseklik [mm]861 mm
Kapasite [kW]30.0 kW
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVX Solo II HWS (A337)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40 Kilogram
Net ağırlık38 Kilogram
Hacim219.555 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm