Tip 1
145F4168
Tip 1, 16 bar, 110 °C
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: VX Solo II HWS, without controller
145F4168
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Bağlantı yönü | Üst ve alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| HEX eşanjör alaşımı | AISI 316 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| Isıtma HEX tipi | XB06H-1 26 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Isıtma kontrolörü adı | No Controller |
| Kapasite [kW] | 20.0 kW |
| Material Description | VX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL |
| Mixing circuit - control | AHQM / AMV |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | VX Solo II HWS, without controller |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 45 Kilogram |
| Net ağırlık | 43 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511411 |