Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Tip 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: VX Solo II HWS OP, without key

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDanfoss İstasyonu VX Solo HWS OP ECL310 Tip 1 izolasyonlu 20KW
AçıklamalarIndir. HE, without pump
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG dış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa markasıGrundfos
DHW (kullanma sıcak suyu) pompa tipiUPM3
DHW tankı devresi - kontrolNo control
Ek bilgiKapakGüvenlik vanası
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Maks.]1
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Önemli özellikler
Değer
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kapasitesi [kW]20 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 310 & AVQM 15/AMV10
İzolasyon malzemesiBoru izolasyonu
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiDahil
Kapaklı derinliği [mm]380 mm
Kapaklı genişlik [mm]500 mm
Kapaklı yükseklik [mm]760 mm
Kapaksız derinliği [mm]250 mm
Kapaksız genişlik [mm]440 mm
Kapaksız yükseklik [mm]760 mm
Kapasite [kW]20.0 kW
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]3 bar
Paket derinliği [mm]620 mm
Paket genişliği [mm]840 mm
Paket yüksekliği [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVX Solo II HWS OP, without key

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40 Kilogram
Net ağırlık38 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm