Danfoss logo
VX Solo II H2WS

VX Solo II H2WS (A267), Tip 2

145F4165

Ürün tipi: VX Solo II H2WS (A267), Tip 2, 16 bar, 110 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVX-Solo II H2WS ECL310/A267 Tip 2, Kapaklı ve STW ile
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310 / A367
DHW tankı devresi - kontrolECL 310 + Pump
DHW tankı devresi - pompa markasıGrundfos
DHW tankı devresi - pompa tipiUPM3 Auto 15-70 130
Ek bilgiKapakGüvenlik fonksiyonu
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma HEX tipiXB06H-1 40
Isıtma kapasitesi [kW]30 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A267
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiEPDM
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]380 mm
Kapaklı genişlik [mm]700 mm
Kapaklı yükseklik [mm]861 mm
Kapaksız derinliği [mm]365 mm
Kapaksız genişlik [mm]650 mm
Kapaksız yükseklik [mm]861 mm
Kapasite [kW]30.0 kW
Material DescriptionVXSolo II H2WS ECL310/A267DE TYP2 KR+STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WS (A267), TYPE 2, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]840 mm
Paket yüksekliği [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVX Solo II H2WS (A267)
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıGrundfos
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiUPM3 Auto 15-70 130

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık45 Kilogram
Net ağırlık43 Kilogram
Hacim399.543 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5714279483437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm