Danfoss logo
VXi Solo HOFOR

VXi Solo HWP

145F4186

Ürün tipi: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVP-F
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kontrolörü adıECL 120
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]360 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]980 mm
Kapaksız derinliği [mm]360 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]980 mm
Kapasite [kW]20.0 kW
Material DescriptionVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06H-1 26,HOFOR
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeH26
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVXi Solo HWP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık38 Kilogram
Net ağırlık36 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162520369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm