Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Tip 1

145F4485

Ürün tipi: VXe Solo HWP HT (A237), Tip 1, 25 bar, 130 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]130 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüDN 15
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüDN15
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVPB-F
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A237
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Flex AS 15-75 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]315 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]820 mm
Kapaksız derinliği [mm]315 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]820 mm
Kapasite [kW]25.0 kW
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP HT (A237), Type 1
Nominal basınç, primer [bar]25 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVXe Solo HWP HT (A237)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık39 Kilogram
Net ağırlık37 Kilogram
Hacim171.616 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424659783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm