Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWP (A247), Tip 1

145F4471

Ürün tipi: VXe Solo HWP (A247), Tip 1, 16 bar, 120 °C, AHQM 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310 / A247
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 10
Önemli özellikler
Değer
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A247
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]315 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]785 mm
Kapaksız derinliği [mm]315 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]785 mm
Kapasite [kW]20.0 kW
Material DescriptionVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A247), Type 1
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVXe Solo HWP (A247)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık55 Kilogram
Net ağırlık50 Kilogram
Hacim173.91 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162538616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm