Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Tip 1

145F4447

Ürün tipi: VXe Solo HWP (A237), Tip 1, 16 bar, 120 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVPB-F
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A237
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]315 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]785 mm
Kapaksız derinliği [mm]315 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]785 mm
Kapasite [kW]20.0 kW
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 1, STW
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVXe Solo HWP (A237)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık39 Kilogram
Net ağırlık37 Kilogram
Hacim173.91 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424285159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm