Danfoss logo
VX Solo II HWP

VX Solo II HWP (A247), Tip 1

145F4141

Tip: VX Solo II HWP (A247), Tip 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVX-Solo II HWP ECL310/A347 Tip 1, 2x AHQM, Kapaklı
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüElektronik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310 / A347
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Ek bilgiKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kapasitesi [kW]20 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A247
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiEPDM
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]380 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]861 mm
Kapaksız derinliği [mm]365 mm
Kapaksız genişlik [mm]525 mm
Kapaksız yükseklik [mm]818 mm
Kapasite [kW]20.0 kW
Material DescriptionVX-Solo II HWP ECL310/A347 TYP1 KR+
Material Description (Short TeVX Solo II HWP (A247), TYPE 1
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Paket derinliği [mm]620 mm
Paket genişliği [mm]840 mm
Paket yüksekliği [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVX Solo II HWP (A247)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40 Kilogram
Net ağırlık38 Kilogram
Hacim225.781 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5714279483673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm