VX Solo II HWP (A247), Tip 1
004U8562
Ürün tipi: VX Solo II HWP (A247), Tip 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15
004U8562
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VX Solo II HWP tip 1 ECL ile 210/A247 ve güvenlik fonksiyonu |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Bağlantı yönü | Üst ve alt |
| Bağlantı yönü, primer | Top and bottom |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | dış dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | dış dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Elektronik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | ECL210 / A247 |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | AHQM 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| Ek bilgi | KapakGüvenlik fonksiyonu |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Ev halkı sayısı [Maks.] | 1 |
| Ev halkı sayısı [Min.] | 1 |
| Fark basınç kontrolörü | Integrated in control valve |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 13 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Isı eşanjörü test basıncı [bar] | 38 bar |
| Isıtma HEX tipi | XB06H-1 26 |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 / A247 |
| Isıtma pompası markası | Grundfos |
| Isıtma pompası tipi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapaklı derinliği [mm] | 380 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 550 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 861 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 365 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 525 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 861 mm |
| Kapasite [kW] | 20.0 kW |
| Material Description | VX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Paket derinliği [mm] | 620 mm |
| Paket genişliği [mm] | 840 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 420 mm |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | VX Solo II HWP (A247) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 40 Kilogram |
| Net ağırlık | 38 Kilogram |
| Hacim | 219.555 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |