Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Tip 1

145F4146

Ürün tipi: VX Solo II H2WP (A260), Tip 1, 16 bar, 110 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Tip 1, AVPB-F, Kapaklı ve STW ile
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipidış dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
Ek bilgiKapakGüvenlik fonksiyonu
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVPB-F
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Önemli özellikler
Değer
Isıtma HEX tipiXB06H-1 26
Isıtma kapasitesi [kW]20 kW
Isıtma kontrolörü adıECL 210 / A260
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiEPDM
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]380 mm
Kapaklı genişlik [mm]700 mm
Kapaklı yükseklik [mm]861 mm
Kapaksız derinliği [mm]365 mm
Kapaksız genişlik [mm]650 mm
Kapaksız yükseklik [mm]818 mm
Kapasite [kW]20.0 kW
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP1 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE 1, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Paket derinliği [mm]800 mm
Paket genişliği [mm]840 mm
Paket yüksekliği [mm]420 mm
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVX Solo II H2WP (A260)
Yerden ısıtma devresi - pompa markasıGrundfos
Yerden ısıtma devresi - pompa tipiUPM3 Auto 15-70 130

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık45 Kilogram
Net ağırlık43 Kilogram
Hacim399.543 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5714279483628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm