Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Tip 1

145G4424

Ürün tipi: VX Solo 22 (A230), Tip 1, 16 bar, 110 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ22
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü1"
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ22
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ22
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB37M-1 20
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A230
Isıtma pompası markasıWilo
Isıtma pompası tipiPara 15-130/8-75/SC-12
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]400 mm
Kapaklı genişlik [mm]600 mm
Kapaklı yükseklik [mm]1037 mm
Kapaksız derinliği [mm]370 mm
Kapaksız genişlik [mm]545 mm
Kapaksız yükseklik [mm]1037 mm
Kapasite [kW]25.0 kW
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 1, ECL 310/A230, Std. (25)
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiVX Solo 22 (A230)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık52 Kilogram
Net ağırlık50 Kilogram
Hacim390.142 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162520093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm