Danfoss logo
VX 1-2-3 110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 + ECL 210

Termix VX, Tip 3

144B3933

Ürün tipi: Termix VX, Tip 3, 16 bar, 120 °C

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix VX-3 UPM3 pompası ve ECL110* dahil split
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik + delta p kontrolör
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT24-1 28 G3/4"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 120
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]360 mm
Kapaksız genişlik [mm]505 mm
Kapaksız yükseklik [mm]750 mm
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.99f55cc4-9b64-472b-86f3-2542979d755a
SCIP dosyası ürün adıVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110
Station size typeTip 3
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40 Kilogram
Net ağırlık39 Kilogram
Hacim159.84 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560905650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm