Termix VX, Tip 2
144B3923
Ürün tipi: Termix VX, Tip 2, 16 bar, 120 °C
144B3923
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Termix VX-2 UPM3 pompası dahil split, ECL110* ve boru izol. |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme gerilimi [V] | 230.0 V |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Elektronik + delta p kontrolör |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Brazed copper |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma HEX tipi | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 120 |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha |
| Kapak seçeneği | Ekstra |
| Kapaklı derinliği [mm] | 430 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 800 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 360 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 505 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 750 mm |
| Material Description | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 18d9b1bb-0713-4e0f-a156-6ce383c9d9cf |
| SCIP dosyası ürün adı | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso |
| Station size type | Tip 2 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix VX |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 40 Kilogram |
| Net ağırlık | 39 Kilogram |
| Hacim | 140.138 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560906206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |