Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: AVTB

144B3919

Ürün tipi: Termix VX, Tip 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix VX-1 UPM3 pompası dahil split, AVTB ve boru izol.
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik + delta p kontrolör
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT24-1 16 G3/4"*20 H
Isıtma kontrolörü adıAVTB
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]360 mm
Kapaksız genişlik [mm]505 mm
Kapaksız yükseklik [mm]750 mm
Material DescriptionVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.9d1a156b-e7d0-4231-85c3-5c92ad65c46a
SCIP dosyası ürün adıVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık30 Kilogram
Net ağırlık29 Kilogram
Hacim195.008 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560898013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm