Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

144H3134

Ürün tipi: Termix VX FI, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik + delta p kontrolör
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 16 G3/4" HP
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiOpsiyonel
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]375 mm
Kapaksız genişlik [mm]530 mm
Kapaksız yükseklik [mm]800 mm
Material DescriptionTermix VX-1 Latvia
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a548f945-3c4f-4e2b-9ee2-ea7604e9270e
SCIP dosyası ürün adıTermix VX-1 Latvia
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VX FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40 Kilogram
Net ağırlık39 Kilogram
Hacim0.159 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561963116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm