Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 110

144H0703

Ürün tipi: Termix VX FI, Tip 1, 10 bar, 120 °C, ECL 110

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüElektronik + delta p kontrolör
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXB06H-1 16 G3/4" HP
Isıtma kontrolörü adıECL 110
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapak seçeneğiOpsiyonel
Kapaklı derinliği [mm]430 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]375 mm
Kapaksız genişlik [mm]530 mm
Kapaksız yükseklik [mm]800 mm
Material DescriptionVX-1 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f21eb7b8-9689-4afa-9d93-88a53c698d38
SCIP dosyası ürün adıVX-1 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VX FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık30 Kilogram
Net ağırlık29 Kilogram
Hacim0.159 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560979194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm