Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI, Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: ECL 310

144H2021

Ürün tipi: Termix Compact 28 VX-FI, Tip 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSubstations - Indirect Heating
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü1"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ28
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüExternal control
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL 310
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü1"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ28
HE Kontrol türüElektronik
Önemli özellikler
Değer
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiT137H-1 26 G1"*20 H
Isıtma kontrolörü adıECL 310
Kapak seçeneğiHariç
Kapaksız derinliği [mm]400 mm
Kapaksız genişlik [mm]905 mm
Kapaksız yükseklik [mm]890 mm
Material DescriptionTermix VX-E 1 Compact 28
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.bed1b5f1-d08f-4e9c-9487-67d27adeab10
SCIP dosyası ürün adıTermix VX-E 1 Compact 28
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix Compact 28 VX-FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık56 Kilogram
Net ağırlık55 Kilogram
Hacim244.776 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706561201881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm